• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
  4. Монтажни и фиксиращи елементи за дисплеи
  5. EC1300

Монтажна скоба

EC1300

ecomatPanel/Mounting Frame

Монтажна скоба

EC1300

ecomatPanel/Mounting Frame

Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн аксесоари за CR1300/CR1301
Механични данни
Тегло [g] 147,5
Тип на монтажа монтаж в панели или изрези за панели
Инструкция за инсталация дебелина на материала 1 ... 8 mm
Размери [mm] 132 x 82 x 21,1
Материал Монтажна рама: неръждаема стомана (1.4301 / 304)
Аксесоари
Доставени артикули
Шайби: 3 x M6
Гайки: 3 x M6, самостоятелно заключване
Забележки
Единица на опаковката 1 брой