• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
  4. Монтажни и фиксиращи елементи за дисплеи
  5. EC0733

Монтажна рамка за графични дисплеи

EC0733

Display/Mounting Set/12"

Монтажна рамка за графични дисплеи

EC0733

Display/Mounting Set/12"

Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн за ecomat дисплей 12 "
Механични данни
Тегло [g] 609,1
Тип на монтажа панел
Размери [mm] 158 x 10 x 19
Материал Монтажна рама: неръждаема стомана (1.4301 / 304); уплътнение: полипропилен черен
Аксесоари
Доставени артикули
Монтажна рама: 2
щифт с резба: 4
Шайби: 4
Гайки: 4
Уплътнение и смекчаване на вибрациите
Забележки
Единица на опаковката 1 брой