• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
  4. Монтажни основи / долни части на модула
  5. E89063

Монтажен адаптер

E89063

LED-Tower/Pole adapter 21,7 - 25 mm

Монтажен адаптер

E89063

LED-Tower/Pole adapter 21,7 - 25 mm

  • Редуктор за монтиране към тръби на други производители
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн Редуктор за монтиране към тръби на други производители Ø 21,7 / Ø 25,3
Механични данни
Тегло [g] 32,7
Размери [mm] Ø 31 / L = 54
Вътрешен диаметър [mm] 25,3
Външен диаметър [mm] 21,7
Материал алуминий черен
Аксесоари
Аксесоари (като опция)
монтажна тръба 100 mm, E89065
монтажна тръба 300 mm, E89066
монтажна тръба 800 mm, E89067
Забележки
Единица на опаковката 1 брой