• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Обработка на изображения / Идентификация
  3. RFID
  4. Идентификационни маркери
  5. E80384

RFID етикет

E80384

ID-TAG/D50x3,0/0 2528 bit

RFID етикет

E80384

ID-TAG/D50x3,0/0 2528 bit

  • RFID етикет 13.56 MHz - ISO15693
  • Надеждно кодиране на носителите и продуктите за обработка на детайли
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
Приложение
Работна температура (активна) [°C] -40...85
Максимална температура (пасивна) [°C] 90
Електрически показатели
Работна честота [MHz] 13,56
Обем на паметта [bit] 1024
Тип памет EEPROM
Чип тип ICODE SLIX
Брой блокове 28
Размер на блока [Byte] 4
Уникален идентификационен номер (UID) [Byte] 8
RFID стандарт ISO 15693
Макс. цикли на четене неограничен
Макс. записващи цикъла 100000
Условия на работа
Околна температура [°C] -40...85
Температура на съхранение [°C] -40...90
Защита IP 68; IP 69K
Тестове / одобрения
Удароустойчивост
DIN IEC 68-2-27 40 Земно притегляне 18 ms
Устойчивост на вибрации
DIN IEC 68-2-6 10 Земно притегляне 10...2000 Hz
Радио одобрение ISO 15693
Механични данни
Тегло [g] 11,55
Тип на монтажа монтаж върху неметални материали; (закрепване с винт ; залепване за повърхността)
Размери [mm] Ø 50 / L = 3
Материал ЗОП черен
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Други данни
Разстояние на четене, когато е монтирано върху неметал (mm)
ANT410 / DTI410 15
ANT411 / DTI411 25
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 50
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 35
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 65
ANT513 / DTI513 / DTC510 90
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 50
ANT600 / DTI600 190