RFID етикет
E80383
ID-TAG/D50x3,0/0 FRAM-16kbit
RFID етикет
E80383
ID-TAG/D50x3,0/0 FRAM-16kbit
- RFID етикет 13.56 MHz - ISO15693
- Надеждно кодиране на носителите и продуктите за обработка на детайли
- С FRAM памет - неограничен брой цикли на четене / запис
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Работна температура (активна) [°C] | -25...85 |
---|---|
Максимална температура (пасивна) [°C] | 90 |
Електрически показатели
Работна честота [MHz] | 13,56 |
---|---|
Обем на паметта [bit] | 16000 |
Тип памет | FRAM |
Чип тип | MB89R118C |
Брой блокове | 250 |
Размер на блока [Byte] | 8 |
Уникален идентификационен номер (UID) [Byte] | 8 |
RFID стандарт | ISO 15693 |
Макс. цикли на четене | неограничен |
Макс. записващи цикъла | неограничен |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...90 |
Защита | IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
Удароустойчивост |
|
||
---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||
Радио одобрение | ISO 15693 |
Механични данни
Тегло [g] | 9,65 |
---|---|
Тип на монтажа | монтаж върху неметални материали; (закрепване с винт ; залепване за повърхността) |
Размери [mm] | Ø 50 / L = 3 |
Материал | ЗОП черен |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Други данни
Разстояние на четене, когато е монтирано върху неметал (mm)
ANT410 / DTI410 | 15 |
ANT411 / DTI411 | 25 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 10 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 / DTM428 | 45 |
ANT430 / DTI430 | 35 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 60 |
ANT513 / DTI513 / DTI513 / DTC510 | 80 |
ANT515 / DTI515 / DTI515 | 45 |
ANT600 / DTI600 / DTI600 | 175 |
DTC600 | 190 |