• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Обработка на изображения / Идентификация
  3. RFID
  4. Идентификационни маркери
  5. E80382

RFID етикет

E80382

ID-TAG/Label 65X30/03 - 896 bit

RFID етикет

E80382

ID-TAG/Label 65X30/03 - 896 bit

  • RFID етикет 13.56 MHz - ISO15693
  • За надеждно кодиране на продукти и носачи на детайли
  • Самозалепващ се етикет
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
Приложение
Работна температура (активна) [°C] -40...85
Максимална температура (пасивна) [°C] 50
Електрически показатели
Работна честота [MHz] 13,56
Обем на паметта [bit] 896
Тип памет EEPROM
Чип тип ICODE SLIX
Брой блокове 28
Размер на блока [Byte] 4
Уникален идентификационен номер (UID) [Byte] 8
RFID стандарт ISO 15693
Макс. цикли на четене неограничен
Макс. записващи цикъла 100000
Условия на работа
Околна температура [°C] -40...85
Температура на съхранение [°C] -20...50
Тестове / одобрения
Радио одобрение ISO 15693
Механични данни
Тегло [g] 514
Тип на монтажа монтаж върху неметални материали; (самозалепващ)
Размери [mm] 30 x 65 x 0,1
Материал PP; лепило: HL2
Забележки
Единица на опаковката 500 брой
Други данни
Разстояние на четене, когато е монтирано върху неметал (mm)
ANT410 / DTI410 15
ANT411 / DTI411 24
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 40
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 30
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 50
ANT513 / DTI513 / DTC510 65
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 35
ANT600 / DTI600 130