RFID етикет
E80379
ID-TAG/Label 80X50/03 - 896 bit
RFID етикет
E80379
ID-TAG/Label 80X50/03 - 896 bit
- RFID етикет 13.56 MHz - ISO15693
- За употреба в производството, вътрешната логистика, управление на стоките и транспортирането
- Самозалепващ се етикет
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Работна честота [MHz] | 13,56 |
---|---|
Обем на паметта [bit] | 896 |
Тип памет | EEPROM |
Чип тип | ICODE SLIX |
Брой блокове | 28 |
Размер на блока [Byte] | 4 |
Уникален идентификационен номер (UID) [Byte] | 8 |
RFID стандарт | ISO 15693 |
Макс. цикли на четене | неограничен |
Макс. записващи цикъла | 100000 |
Тестове / одобрения
Радио одобрение | ISO 15693 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 939,8 |
---|---|
Тип на монтажа | монтаж върху неметални материали; (самозалепващ) |
Размери [mm] | 50 x 80 x 0,1 |
Материал | PP; лепило: HL2 |
Забележки
Единица на опаковката | 500 брой |
---|
Други данни
Разстояние на четене, когато е монтирано върху неметал (mm)
ANT410 / DTI410 | 22 |
ANT411 / DTI411 | 35 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 20 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 65 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 50 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 85 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 120 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 50 |
ANT600 / DTI600 | 250 |