• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Обработка на изображения / Идентификация
  3. RFID
  4. Идентификационни маркери
  5. E80377

RFID етикет

E80377

ID-TAG/R20X2,5/06

RFID етикет

E80377

ID-TAG/R20X2,5/06

  • RFID етикет 13.56 MHz - ISO15693
  • Надеждно кодиране на носителите и продуктите за обработка на детайли
  • Особено компактен корпус за употреба в ограничени пространства
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
Приложение
Работна температура (активна) [°C] -40...85
Максимална температура (пасивна) [°C] 90; (продължителност на теста: 1 x 100 h)
Електрически показатели
Работна честота [MHz] 13,56
Обем на паметта [bit] 2528
Тип памет EEPROM
Чип тип ICODE SLIX
Брой блокове 28
Размер на блока [Byte] 4
Уникален идентификационен номер (UID) [Byte] 8
RFID стандарт ISO 15693
Макс. цикли на четене неограничен
Макс. записващи цикъла 100000
Условия на работа
Околна температура [°C] -40...85
Температура на съхранение [°C] -40...90
Защита IP 68
Тестове / одобрения
Радио одобрение ISO 15693
Механични данни
Тегло [g] 2,9
Тип на монтажа монтаж върху неметални материали; (залепване за повърхността)
Размери [mm] Ø 20 / L = 3
Материал ЗОП
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Други данни
Разстояние на четене, когато е монтирано върху неметал (mm)
ANT410 / DTI410 14
ANT411 / DTI411 20
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 12
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 40
ANT513 / DTI513 / DTC510 50
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 25
ANT600 / DTI600 110