RFID етикет
E80360
ID-TAG/30X2.5/05 - 256 bit
RFID етикет
E80360
ID-TAG/30X2.5/05 - 256 bit
- RFID етикет 125 KHz - Hitag S
- Надеждно кодиране на носителите на детайли
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Работна температура (активна) [°C] | -25...85 |
---|---|
Максимална температура (пасивна) [°C] | 140; (продължителност на теста: 1 x 100 h) |
Електрически показатели
Работна честота [MHz] | 0,125 |
---|---|
Обем на паметта [bit] | 192 |
Брой блокове | 6 |
Размер на блока [Byte] | 4 |
Уникален идентификационен номер (UID) [Byte] | 4 |
Макс. цикли на четене | неограничен |
Макс. записващи цикъла | 100000 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...90 |
Защита | IP 68 |
Тестове / одобрения
Удароустойчивост |
|
||
---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Тегло [g] | 4,9 |
---|---|
Размери [mm] | Ø 30 / L = 2,5 |
Материал | PA 6 черен |
Забележки
Забележки |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Други данни
разстояние за четене / запис (mm)
Позициониране на ID tag | Прочитане | Записване | ||
ANT512 | отпред | 60 | 55 |
Всички индикации се отнасят за статични операции за четене / запис. | |
Показанията без коментар се отнасят до инсталирането на идентификационни тагове в неметални среди. |