• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. E80354

RFID етикет

E80354

ID-TAG/R40X10/04

RFID етикет

E80354

ID-TAG/R40X10/04

  • RFID етикет UHF - EPCglobal / ISO18000
  • Надеждно кодиране на продуктите
  • Подходящ за използване при повишен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
  • ce
Приложение
Работна температура (активна) [°C] -20...65
Максимална температура (пасивна) [°C] 180
Електрически показатели
Работна честота [MHz] 865...870
Обем на паметта [bit] 96
Макс. цикли на четене неограничен
Макс. записващи цикъла 100000
Условия на работа
Околна температура [°C] -20...65
Температура на съхранение [°C] -40...180
Механични данни
Тегло [g] 18,5
Размери [mm] 32 x 8 x 40
Материал PA 6.6 черен
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Други данни
четене на разстояние (m)
DTE80x 0,7
DTE90x -
ANT860 / ANT960 -
ANT820 / ANT920 -