• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Обработка на изображения / Идентификация
  3. RFID
  4. Идентификационни маркери
  5. E80353

RFID етикет

E80353

ID-TAG/R30X10/04

RFID етикет

E80353

ID-TAG/R30X10/04

  • RFID етикет UHF - EPCglobal / ISO18000
  • Надеждно кодиране на продуктите
  • Подходящ за употреба върху метални материали
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
Приложение
Работна температура (активна) [°C] -25...85
Максимална температура (пасивна) [°C] 100
Електрически показатели
Работна честота [MHz] 865...870
Обем на паметта [bit] 128
Макс. цикли на четене неограничен
Макс. записващи цикъла 100000
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...85
Температура на съхранение [°C] -40...100
Механични данни
Тегло [g] 8,75
Размери [mm] Ø 30 / L = 10
Материал PU черен
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Други данни
четене на разстояние (m)
DTE80x 0,5
DTE90x -
ANT860 / ANT960 -
ANT820 / ANT920 -