• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Обработка на изображения / Идентификация
  3. RFID
  4. Идентификационни маркери
  5. E80320

RFID етикет

E80320

ID-TAG/ISO CARD/01

RFID етикет

E80320

ID-TAG/ISO CARD/01

  • RFID етикет 125 kHz - Q5
  • Надеждно кодиране на носителите на детайли
  • Подходящ за инсталация с пластмасов носач
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
Приложение
Приложение Кодиране на носачите за детайли в направлявани конвейери
Работна температура (активна) [°C] -35...50
Максимална температура (пасивна) [°C] 50
Електрически показатели
Работна честота [MHz] 0,125
Обем на паметта [bit] 224
Макс. цикли на четене неограничен
Макс. записващи цикъла 100000
Условия на работа
Околна температура [°C] -35...50
Температура на съхранение [°C] -35...50
Защита IP 67
Тестове / одобрения
MTTF [Години] 2854
Механични данни
Тегло [g] 6,9
Корпус ISO карта
Размери [mm] 54 x 86 x 1
Материал PVC бял
Забележки
Забележки
Пикова температура 1 x 24 h
Температура на съхранение 1 x 1000 h
Единица на опаковката 1 брой
Други данни
разстояние за четене / запис (mm)
Позициониране на ID tag Прочитане Записване
DTA100 горен 18...60 18...60
DTA101 горен 18...60
DTA200 отпред 60 60
DTA201 отпред 60
DTA300 отпред 90 90
DTA301 отпред 90
Всички индикации се отнасят за статични операции за четене / запис.
Показанията без коментар се отнасят до инсталирането на идентификационни тагове в неметални среди.