• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Обработка на изображения / Идентификация
  3. RFID
  4. Идентификационни маркери
  5. E80319

RFID етикет

E80319

ID-TAG/D50X2.2/01

RFID етикет

E80319

ID-TAG/D50X2.2/01

  • RFID етикет 125 kHz - Q5
  • Надеждно кодиране на носителите на детайли
  • Подходящ за монтаж с пластмасови и метални носители
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
Приложение
Приложение Кодиране на носачите за детайли в направлявани конвейери
Работна температура (активна) [°C] -25...70
Максимална температура (пасивна) [°C] 100; (продължителност на теста: 1 x 100 h)
Електрически показатели
Работна честота [MHz] 0,125
Обем на паметта [bit] 224
Макс. цикли на четене неограничен
Макс. записващи цикъла 100000
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...70
Температура на съхранение [°C] -40...90
Защита IP 67
Тестове / одобрения
Удароустойчивост
DIN IEC 68-2-27 40 Земно притегляне 18 ms
Устойчивост на вибрации
DIN IEC 68-2-6 10 Земно притегляне 10...2000 Hz
MTTF [Години] 2854
Механични данни
Тегло [g] 6,35
Размери [mm] Ø 50 / L = 2,2
Материал PC черен
Забележки
Забележки
Пикова температура 1 x 100 h
Температура на съхранение 1 x 1000 h
удар 6 Achsen je 2000 Schocks
вибрация 3 Achsen je 2,5 h
Единица на опаковката 1 брой
Други данни
разстояние за четене / запис (mm)
Позициониране на ID tag Прочитане Записване
DTA100 горен 20...60 20...50
DTA101 горен 20...60
DTA200 отпред 65 65
DTA201 отпред 65
DTA300 отпред 110 110
DTA301 отпред 110
Всички индикации се отнасят за статични операции за четене / запис.
Показанията без коментар се отнасят до инсталирането на идентификационни тагове в неметални среди.