• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Обработка на изображения / Идентификация
  3. RFID
  4. Идентификационни маркери
  5. E80312

RFID етикет

E80312

ID-TAG/D12X2/01

RFID етикет

E80312

ID-TAG/D12X2/01

  • RFID етикет 125 kHz - Q5
  • Надеждно кодиране на носителите на детайли
  • Подходящ за монтаж с пластмасови и метални носители
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
Приложение
Приложение Кодиране на носачите за детайли в направлявани конвейери
Работна температура (активна) [°C] -25...85
Максимална температура (пасивна) [°C] 160; (продължителност на теста: 1 x 35 h)
Електрически показатели
Работна честота [MHz] 0,125
Обем на паметта [bit] 224
Макс. цикли на четене неограничен
Макс. записващи цикъла 100000
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...85
Температура на съхранение [°C] -40...130
Защита IP 67
Тестове / одобрения
Удароустойчивост
DIN IEC 68-2-27 40 Земно притегляне 18 ms
Устойчивост на вибрации
DIN IEC 68-2-6 10 Земно притегляне 10...2000 Hz
MTTF [Години] 2854
Механични данни
Тегло [g] 2,05
Размери [mm] Ø 12 / L = 2
Материал PPS черен
Забележки
Забележки
Пикова температура 1 x 35 h
Температура на съхранение 1 x 1000 h
удар 6 Achsen je 2000 Schocks
вибрация 3 Achsen je 2,5 h
Единица на опаковката 1 брой
Други данни
разстояние за четене / запис (mm)
Позициониране на ID tag Прочитане Записване
DTA100 горен 5...20 5...20
DTA101 горен 5...20
DTA200 отпред 25 25
DTA201 отпред 25
DTA300 отпред 40 40
DTA301 отпред 40
Всички индикации се отнасят за статични операции за четене / запис.
Показанията без коментар се отнасят до инсталирането на идентификационни тагове в неметални среди.