• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Обработка на изображения / Идентификация
  3. RFID
  4. Идентификационни маркери
  5. E80311

RFID етикет

E80311

ID-TAG/M18X1/01

RFID етикет

E80311

ID-TAG/M18X1/01

  • RFID етикет 125 kHz - Q5
  • Надеждно кодиране на носителите на детайли
  • Подходящ за монтаж в метал
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
Приложение
Приложение Кодиране на носачите за детайли в направлявани конвейери
Инсталация монтаж върху метал
Работна температура (активна) [°C] -25...85
Максимална температура (пасивна) [°C] 160; (продължителност на теста: 1 x 35 h)
Електрически показатели
Работна честота [MHz] 0,125
Обем на паметта [bit] 224
Макс. цикли на четене неограничен
Макс. записващи цикъла 100000
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...85
Температура на съхранение [°C] -25...130
Защита IP 67
Тестове / одобрения
Удароустойчивост
DIN IEC 68-2-27 40 Земно притегляне 18 ms
Устойчивост на вибрации
DIN IEC 68-2-6 10 Земно притегляне 10...2000 Hz
MTTF [Години] 2854
Механични данни
Тегло [g] 9,85
Корпус с резба
Тип на монтажа Винтов монтаж
Размери [mm] M18 x 1 / L = 16,2
Означение на резбата M18 x 1
Материал втулка с резба: PBT оранжев
Аксесоари
Доставени артикули
заключващи гайки: 2
Забележки
Забележки
Пикова температура 1 x 35 h
Температура на съхранение 1 x 1000 h
удар 6 Achsen je 2000 Schocks
вибрация 3 Achsen je 2,5 h
Единица на опаковката 1 брой
Други данни
разстояние за четене / запис (mm)
Позициониране на ID tag Прочитане Записване
DTA100 горен 5...20 / 8* 5...20 / 8*
DTA101 горен 5...20 / 8*
DTA200 отпред 25 25
DTA201 отпред 25
DTA300 отпред 40 40
DTA301 отпред 40
Всички индикации се отнасят за статични операции за четене / запис.
Показанията без коментар се отнасят до инсталирането на идентификационни тагове в неметални среди.
*) Идентификационен маркер за разпознаване на етикети в метал