• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. IO-Link
  3. IO-Link аксесоари / технология за свързване
  4. Допълнително монтажно оборудване
  5. E78002

Адаптер за DIN шина

E78002

DIN rail adapter 4/6 rows

Адаптер за DIN шина

E78002

DIN rail adapter 4/6 rows

  • Прехвърляне на IO-Link мастери, Ethernet превключватели и I/O модули към DIN шината
  • Пълен монтажен комплект за различни размери модули
  • Лесен, бърз и устойчив на вибрации монтаж
  • Здрава конструкция за използване в тежки условия
  • За монтаж директно върху машината или в шкафа за управление
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн за монтаж на DIN шина, напр. на IO-Link masters 8-Port
Механични данни
Тегло [g] 103,8
Тип на монтажа Монтаж на DIN релса
Размери [mm] 207,9 x 60 x 19
Материал Адаптер за DIN шина: PC/ABS; резбована букса: неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Аксесоари
Доставени артикули
шайба 2 x M5
винт 2 x M5 x 30
винт 1 x M5 x 10
Забележки
Единица на опаковката 1 брой