• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Защита на устройството
  4. Предпазни капачки
  5. E73004

Предпазна капачка

E73004

PROTECTIVE CAP M12 10PCS.

Предпазна капачка

E73004

PROTECTIVE CAP M12 10PCS.

  • Защита срещу проникване на влага за разклонителни кутии и модули
  • Гарантира се класът на защита, дори ако не се използват захранващи контакти
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн за M12 конектор на модули ClassicLine, CompactLine и AirBoxes
Условия на работа
Околна температура [°C] -30...85
Механични данни
Тегло [g] 11
Размери [mm] 12 x 13,5 x 13,5
Означение на резбата M12 x 1
Материал PA черен
Усилие на затягане [Nm] за силата на затягане, моля, вижте инструкциите за експлоатация на съответното устройство
Забележки
Единица на опаковката 10 брой