• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. E70471

AS-i интерфейс плосък кабел изместване на изолацията на конектора

E70471

Flat cable connector M12

AS-i интерфейс плосък кабел изместване на изолацията на конектора

E70471

Flat cable connector M12

  • За преход от AS-i плосък кабел към куплунг M12
  • За разширение на AS-i мрежата чрез разклонения
  • Лесно и бързо свързване поради технологията на изместване на изолацията
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Алтернативни артикули: E75471 Сравнение на изделия: E70471 / E75471 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Спрени изделия
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...70
Защита IP 67
Механични данни
Тегло [g] 15,6
Материал уплътнение: EPDM; корпус: PA; O-пръстен: EPDM; винтове: неръждаема стомана (1.4305 / 303); Накатена гайка: неръждаема стомана (1.4305 / 303); Контактни пинове: бронз със златно покритие
Усилие на затягане [Nm] 0,35
Забележки
Забележки
няма нужда от периферно уплътнение
съединителната гайка не се заключва
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Конектор: M12; кодиране: A; Заключване: неръждаема стомана (1.4305 / 303)