• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Технология за свързване
  3. Свързващи кабели
  4. Свързващ кабел с конектор
  5. E70451

Свързващ кабел с конектор

E70451

Edge-Gateway/Power cable

Свързващ кабел с конектор

E70451

Edge-Gateway/Power cable

Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
Приложение
Приложение захранване с напрежение за edgeGateway
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 8...32 DC
Условия на работа
Околна температура [°C] -30...85
Защита IP 65
Механични данни
Тегло [g] 236
Материал PBT-GF20
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 5 m, PVC; FLRY-B; 0,75 mm²