• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Технология за свързване
  3. Преходни кабели
  4. Преходни кабели
  5. E70450

Свързващ кабел

E70450

Edge-Gateway/Power cable M12

Свързващ кабел

E70450

Edge-Gateway/Power cable M12

Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
Приложение
Приложение захранване с напрежение за edgeGateway
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 8...32 DC
Условия на работа
Температура на съхранение [°C] -40...105
Защита IP 65
Механични данни
Тегло [g] 111,5
Материал PBT-GF20
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 0,6 m, PVC; FLRY-B