• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Адаптери, процесна връзка
  4. Коаксиални тръби за сензори за ниво
  5. E43356

Коаксиална тръба за сензори за ниво

E43356

LR COAX TUBE G3/4 L2000

Коаксиална тръба за сензори за ниво

E43356

LR COAX TUBE G3/4 L2000

  • За употреба в слабо проводяща среда
  • Надеждно детектиране на масла и базирани на масла среди
  • Ефективна защита срещу електромагнитни смущения
  • Не е необходимо минимално разстояние до стената на съда
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • crn
Приложение
Дизайн за сензори за ниво, LR205x, LRx020
Температура на средата [°C] -40...200
Номинално налягане [bar] 16
Устойчивост на вакуум [mbar] -1000
MAWP (за приложения съгласно CRN) [bar] 16
Механични данни
Тегло [g] 1085
Материал Коаксиална тръба: неръждаема стомана (1.4301 / 304); уплътнение: NBR подсилено влакно; фиксираща скоба: неръждаема стомана (1.4310 / 301); центроващ елемент: PPS подсилено влакно
Свързване на сензора резбова връзка G 3/4 Вътрешна резба
Процес на свързване резбова връзка G 3/4 външна резба
Дължина L [mm] 2000
Аксесоари
Доставени артикули
уплътнение: 1
Аксесоари (като опция)
Центрираща част за коаксиални тръби: 1, E43222
Забележки
Забележки
When used under DNV GL conditions mounting of an additional centring piece is required
Единица на опаковката 1 брой