• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Адаптери, процесна връзка
  4. Сонди за ниво на сензори LR
  5. E43353

Сонда за сензори за ниво

E43353

LR PROBE L2000

Сонда за сензори за ниво

E43353

LR PROBE L2000

  • Необходим за работата на датчиците за ниво с радар с насочена вълна
  • За надеждно детектиране на водна среда
  • Адаптиране към различни височини на съда чрез скъсяване на сондата
  • Подходящ за охлаждащи емулсии, почистващи течности или силно замърсена вода
  • Лесен, бърз и надежден монтаж
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн за сензори за ниво LR
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] 2000
Механични данни
Тегло [g] 865
Материал неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Усилие на затягане [Nm] 4
Забележки
Единица на опаковката 1 брой