You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Адаптери, процесна връзка
  4. Монтажен адаптер
  5. E43306

Работен адаптер Varivent

E43306

ADAPT G1/2-VARIVENT D50

Работен адаптер Varivent

E43306

ADAPT G1/2-VARIVENT D50

  • За монтаж на технологични датчици в съдове и тръбопроводи
  • Лесен, бърз и надежден монтаж
  • Особено подходящи за употреба в хигиенични приложения
  • Адаптер от неръждаема стомана за изискванията на хранителната промишленост и тази за напитки
  • Устойчивост на високо налягане
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ehedg_t
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
Приложение
Номинално налягане [bar] 25
Механични данни
Тегло [g] 367
Материал неръждаема стомана (1.4435 / 316L)
Свързване на сензора G 1/2 уплътняващ конус
Процес на свързване Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части 0,4 / 4
Забележки
Единица на опаковката 1 брой