• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Адаптери, процесна връзка
  4. Сонди за ниво на сензори LR
  5. E43226

Сонда за сензори за ниво

E43226

LR PROBE L300

Сонда за сензори за ниво

E43226

LR PROBE L300

  • Необходим за работата на датчиците за ниво с радар с насочена вълна
  • За надеждно детектиране на водна среда
  • Адаптиране към различни височини на съда чрез скъсяване на сондата
  • Подходящ за охлаждащи емулсии, почистващи течности или силно замърсена вода
  • Лесен, бърз и надежден монтаж
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн за сензори за ниво LR
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] 300
Механични данни
Тегло [g] 128,5
Материал неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Усилие на затягане [Nm] 4
Забележки
Единица на опаковката 1 брой