• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Адаптери, процесна връзка
  4. Коаксиални тръби за сензори за ниво
  5. E43219

Коаксиална тръба за сензори за ниво

E43219

LR COAX TUBE NPT L700

Коаксиална тръба за сензори за ниво

E43219

LR COAX TUBE NPT L700

  • За употреба в слабо проводяща среда
  • Надеждно детектиране на масла и базирани на масла среди
  • Ефективна защита срещу електромагнитни смущения
  • Не е необходимо минимално разстояние до стената на съда
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • crn
Приложение
Дизайн за сензори за ниво LR
Температура на средата [°C] -40...200
Номинално налягане [bar] 16
Устойчивост на вакуум [mbar] -1000
MAWP (за приложения съгласно CRN) [bar] 16
Механични данни
Тегло [g] 440
Материал Коаксиална тръба: неръждаема стомана (1.4301 / 304); центроващ елемент: PPS подсилено влакно; фиксираща скоба: неръждаема стомана (1.4310 / 301)
Свързване на сензора резбова връзка G 3/4 Вътрешна резба
Процес на свързване резбова връзка 3/4" NPT външна резба
Дължина L [mm] 700
Забележки
Единица на опаковката 1 брой