• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Адаптери, процесна връзка
  4. Сонди за ниво на сензори LR
  5. E43210

Сонда за сензори за ниво

E43210

LR PROBE L1600

Сонда за сензори за ниво

E43210

LR PROBE L1600

  • Необходим за работата на датчиците за ниво с радар с насочена вълна
  • За надеждно детектиране на водна среда
  • Адаптиране към различни височини на съда чрез скъсяване на сондата
  • Подходящ за охлаждащи емулсии, почистващи течности или силно замърсена вода
  • Лесен, бърз и надежден монтаж
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн за сензори за ниво LR
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] 1600
Механични данни
Тегло [g] 695
Материал неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Усилие на затягане [Nm] 4
Забележки
Единица на опаковката 1 брой