• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Адаптери, процесна връзка
  4. Фланци за сензори за ниво
  5. E43206

Фланец за сензори ниво

E43206

FLANGE PLATE 73-90/NPT3/4

Фланец за сензори ниво

E43206

FLANGE PLATE 73-90/NPT3/4

  • Като опция за работата на датчиците за ниво с радар с насочена вълна
  • Лесен, бърз и евтин монтаж на капака на резервоар
  • Необходима за работа на съдове с пластмасов капак
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн за сензори за ниво LR
Инсталация съгласно DIN 24557
Налягане на резервоара [bar] -1...16
Условия на работа
Околна температура [°C] 0...80
Механични данни
Тегло [g] 266,8
Тип на монтажа съгласно DIN 24557
Материал фланец: неръждаема стомана (1.4305 / 303); уплътнение: NBR
Усилие на затягане [Nm] < 40
Свързване на сензора резбова връзка 3/4" NPT Вътрешна резба
Процес на свързване фланец Ø 90 mm
Забележки
Единица на опаковката 1 брой