• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Адаптери, процесна връзка
  4. Фланци за сензори за ниво
  5. E43202

Фланец за сензори ниво

E43202

FLANGE PLATE 65-80/G3/4

Фланец за сензори ниво

E43202

FLANGE PLATE 65-80/G3/4

  • Като опция за работата на датчиците за ниво с радар с насочена вълна
  • Лесен, бърз и евтин монтаж на капака на резервоар
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн за сензори за ниво LR
Налягане на резервоара [bar] -1...16; (в зависимост от използваното уплътнение)
Механични данни
Тегло [g] 196,4
Материал фланец: неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Усилие на затягане [Nm] 6...9
Свързване на сензора резбова връзка G 3/4 Вътрешна резба
Процес на свързване фланец Ø 80 mm
Забележки
Единица на опаковката 1 брой