Монтажна скоба за сензори за ниво
E43016
MOUNTING SET D16
Монтажна скоба за сензори за ниво
E43016
MOUNTING SET D16
- За монтиране на капацитивни датчици за ниво в съдове
- Лесен, бърз и евтин монтаж
- Свободно настройване на необходимата дължина на потапяне на датчика
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за капацитивни сензори за ниво LK, LI, LT, LL |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 101,5 |
---|---|
Размери [mm] | 62 x 41 x 30 |
Вътрешен диаметър [mm] | 16 |
Материал | PP; метални части: стомана поцинкован |
Усилие на затягане [Nm] | 2,5 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|