• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
  4. Монтажна скоба
  5. E43000

Монтажна скоба за сензори за ниво

E43000

MOUNTING CLAMPS F SENSOR LK LI

Монтажна скоба за сензори за ниво

E43000

MOUNTING CLAMPS F SENSOR LK LI

  • За монтиране на капацитивни датчици за ниво в съдове
  • Лесен, бърз и евтин монтаж
  • Свободно настройване на необходимата дължина на потапяне на датчика
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн за капацитивни сензори за ниво LK, LI, LT, LL
Механични данни
Тегло [g] 17,8
Размери [mm] 33 x 42 x 30
Вътрешен диаметър [mm] 16
Материал PP
Усилие на затягане [Nm] 2,5
Забележки
Единица на опаковката 1 брой