• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
  4. Монтажни комплекти
  5. E3M102

Монтажна скоба за 3D сензори

E3M102

MOUNTING SET O3M U-SHAPED BLACK

Монтажна скоба за 3D сензори

E3M102

MOUNTING SET O3M U-SHAPED BLACK

  • Пълен монтажен комплект, регулируем
  • Бърз и лесен монтаж
  • Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
  • За монтиране върху алуминиеви профили и табла на машини
  • Надеждна защита на устройства
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн U-образно приспособление, регулиращо се
Механични данни
Тегло [g] 352
Тип на монтажа монтаж на винт върху общи алуминиеви профили и машинни панели
Материал фиксиране: неръждаема стомана (1.4301 / 304) черен
Аксесоари
Доставени артикули
цилиндрични винтове: 2 x M6 x 100, ISO 4762 (DIN 912)
шестоъгълни гайки: 2
Забележки
Единица на опаковката 1 брой