• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Адаптери, процесна връзка
  4. Адаптер за заваряване
  5. E30503

Заваръчен адаптер за процесни сензори

E30503

WELDING ADAPT G1/4

Заваръчен адаптер за процесни сензори

E30503

WELDING ADAPT G1/4

  • Заваръчен адаптер за процесни сензори
  • Здрава конструкция от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
  • Устойчивост на високо налягане
  • За употреба в промишлена среда
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Номинално налягане [bar] 480
Забележка за рейтинга на налягане
адаптер за връзка със сензора
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Инструкции за безопасност Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.
Механични данни
Тегло [g] 195,8
Материал неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Свързване на сензора G 1/4
Процес на свързване Адаптер за заваряване Ø 35 mm
Запечатването уплътнител
Забележки
Единица на опаковката 1 брой