Филтърно капаче за сензори за налягане
E30467
HOSE BARB COVER FILTER SYSTEM
Филтърно капаче за сензори за налягане
E30467
HOSE BARB COVER FILTER SYSTEM
- За надеждно покриване на филтъра на датчици за налягане
- Пълен комплект от капачка на отдушник, фитинг за въздушна линия и тръба
- Ефективна защита срещу замърсяване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Механични данни
Тегло [g] | 44,4 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); неръждаема стомана (1.4301 / 304); stainless steel (1.4307 / 304L); FKM; PE; PTFE; PU |
Усилие на затягане [Nm] | 2,5...3,5; (препоръчван въртящ момент на затягане) |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|