• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
  4. Монтажни комплекти
  5. E2D118

Комплект за монтаж на фотоелектрични сензори за дистанционно управление

E2D118

MOUNTING SET OPD 12MM

Комплект за монтаж на фотоелектрични сензори за дистанционно управление

E2D118

MOUNTING SET OPD 12MM

  • Пълен монтажен комплект за монтаж със захващане
  • Лесно, бързо и евтино закрепване
  • Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
  • За монтиране върху монтажен прът
  • Възможна е всякаква позиция на датчика поради свободното движение във всички посоки
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн Монтаж със скоба
Механични данни
Тегло [g] 121
Тип на монтажа Монтажен прът; (Ø 12 mm)
Материал фиксиране: неръждаема стомана (1.4305 / 303); скоба: неръждаема стомана (1.4408); винтове: неръждаема стомана; Гайка: неръждаема стомана
Аксесоари
Доставени артикули
винтове на конекторната глава: 2 x M4 x 30
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
диаграми и графики