Дневен светлинен филтър за сензори за видеонаблюдение
E21172
DAYLIGHT FILTER FOR O2D IR
Дневен светлинен филтър за сензори за видеонаблюдение
E21172
DAYLIGHT FILTER FOR O2D IR
- Ефективна защита на предното стъкло от замърсяване и повреда
- Близък до дневната светлина цветен спектър
Цената е за 1 бр. без ДДС
Механични данни
Тегло [g] | 41,3 |
---|---|
Размери [mm] | 57 x 42 x 4,9 |
Материал | корпус: цинкова отливка черен; Леща: PMMA; метален пръстен: алуминий черен, анодизиран; уплътнение: FPM 75 ±5 Shore A |
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |