• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Защита на устройството
  4. Защита на устройството
  5. E21168

Защитно стъкло за сензори за видеонаблюдение

E21168

GLASS PROTECTION WINDOW DUALIS

Защитно стъкло за сензори за видеонаблюдение

E21168

GLASS PROTECTION WINDOW DUALIS

  • Ефективна защита на предното стъкло от замърсяване и повреда
  • За датчици за разпознаване на обекти и четци на 1D/2D кодове тип O2D, O2I
  • Сигурна защита на датчиците срещу сътресения и удари
  • Лесно, бързо и евтино закрепване
  • Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Механични данни
Тегло [g] 48,5
Размери [mm] 57 x 42 x 4,9
Материал корпус: цинкова отливка черен; Леща: плоско стъкло
Забележки
Единица на опаковката 1 брой