• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Технология за свързване
  3. Конфигуриране
  4. Конектори за окабеляване
  5. E12737

Конектор за окабеляване

E12737

ecomatPanel/Connection Set

Конектор за окабеляване

E12737

ecomatPanel/Connection Set

Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 8...32 DC
Клас на защита III
Макс. токово натоварване общо [A] 4
Условия на работа
Околна температура [°C] -40...80
Защита IP 20; (без резистор)
Механични данни
Тегло [g] 10
Размери [mm] 15,3 x 23,2 x 24,2
Материал корпус: PBT-GF20
Формиран корпусен материал PBT
Аксесоари
Доставени артикули
120 ома резистор
Кримпване на контакти
защитна тръба
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка 5 x 0,5...0,75 mm²
Връзка Конектор: AMP MQS, прав; Формовано тяло: PBT; Контакти: със специално покритие