• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Технология за свързване
  3. Свързващи кабели
  4. Свързващ кабел с конектор
  5. E12736

Свързващ кабел с AMP конектор

E12736

ecomatPanel/Cable/5m

Свързващ кабел с AMP конектор

E12736

ecomatPanel/Cable/5m

Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
Приложение
Система ширмован кабел
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 8...32 DC
Клас на защита III
Макс. токово натоварване общо [A] 4
Условия на работа
Околна температура [°C] -40...80
Защита IP 20; (без резистор)
Механични данни
Тегло [g] 456,4
Размери [mm] 89,5 x 33,4 x 47,3
Материал корпус: PBT-GF20
Формиран корпусен материал PBT
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 5 m, PUR, сив, Ø 8,3 mm, ширмован; 2 x 0,5 mm² (усукани двойки ) + 2 x 0,5 mm² (усукани двойки )
Връзка Конектор: AMP MQS, прав; Формовано тяло: PBT; Контакти: със специално покритие