• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Технология за свързване
  3. Конфигуриране
  4. Кабелни конектори за захранване на модули
  5. E12672

Конектор за окабеляване

E12672

SDOGX050ZDSFKPG

Конектор за окабеляване

E12672

SDOGX050ZDSFKPG

Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система контакти със златно покритие
Дизайн L-кодиран
Електрически показатели
Работно напрежение [V] < 63 DC
Макс. токово натоварване общо [A] 16
Условия на работа
Околна температура [°C] -40...85
Защита IP 67
Механични данни
Тегло [g] 53,2
Размери [mm] 20 x 20 x 58
Материал PA
Формиран корпусен материал PA
Материал на гайката цинкова отливка, с никелово покритие
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
винтови клеми: 1,5...2,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 8...13 mm; макс. 1,5 с проводник в края
Електрическо свързване - Конектор
Връзка Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: L; Формовано тяло: PA; Заключване: цинкова отливка, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие