• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Технология за свързване
  3. Свързващи кабели
  4. Свързващ кабел с конектор
  5. E12565

Свързващ кабел с AMP конектор

E12565

ADOGX060--A002E06

Свързващ кабел с AMP конектор

E12565

ADOGX060--A002E06

Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 12...24 DC
Условия на работа
Околна температура [°C] -40...100
Температура на околната среда (придвижване) [°C] -40...100
Защита IP 67; (сходният конектор е включен)
Механични данни
Тегло [g] 246,4
Материал PBT
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Кабел: 2 m, PVC; 4 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm²
Електрическо свързване - Конектор
Връзка Конектор: 1 x AMP конектор, прав; Контакти: с никелово покритие