• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Технология за свързване
  3. Преходни кабели
  4. Преходни кабели
  5. E12556

Свързващ кабел

E12556

VDOGS040PLS0001H04DOGS040PLS

Свързващ кабел

E12556

VDOGS040PLS0001H04DOGS040PLS

  • За употреба в мобилни машини и автомобили
  • Широк работен температурен диапазон
  • DEUTSCH куплунг за бързо и лесно свързване към бордова система
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • PUR кабел, подходящ за кабелна верига
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
Приложение
Система Без силикон; Без халоген
Без силикон да
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 12...24 DC
Клас на защита III
Макс. токово натоварване общо [A] 4
Условия на работа
Околна температура [°C] -40...85
Температура на околната среда (придвижване) [°C] -30...70
Защита IP 67; (сходният конектор е включен)
Механични данни
Тегло [g] 119
Формиран корпусен материал PA
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Кабел: 1 m, PUR, Без халоген, лилав, Ø 6,4 mm; усукан; 2 x 0,50 mm² (28 x 0.15 mm ) + 2 x 1 mm² (52 x 0,15 mm )
Електрическо свързване - Конектор
Връзка Конектор: 2 x DEUTSCH конектор, прав; Формовано тяло: PA; Контакти: с никелово покритие