• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Технология за свързване
  3. Свързващи кабели
  4. Свързващ кабел с конектор
  5. E12544

Свързващ кабел с конектор

E12544

ADOGS030PLS0002H03

Свързващ кабел с конектор

E12544

ADOGS030PLS0002H03

  • За употреба в мобилни машини и автомобили
  • Широк работен температурен диапазон
  • DEUTSCH куплунг за бързо и лесно свързване към бордова система
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • PUR кабел, подходящ за кабелна верига
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
Приложение
Система Без силикон; Без халоген; Заварачни приложения
Без силикон да
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 8...32 DC
Клас на защита III
Макс. токово натоварване общо [A] 4
Условия на работа
Околна температура [°C] -40...85
Температура на околната среда (придвижване) [°C] -20...85
Защита IP 67; (сходният конектор е включен)
Механични данни
Тегло [g] 81,5
Материал PA
Формиран корпусен материал PA
Заварачни приложения да
Заварачни приложения
Радиус на огъване за гъвкави приложения мин. 10 x диаметър на кабела
Скорост на движение макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s²
Цикли на огъване > 5 Mio.
Натоварване на усукване ± 180 °/m
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Кабел: 2 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm )
Електрическо свързване - Конектор
Връзка Конектор: 1 x DEUTSCH конектор, прав; Формовано тяло: PA; Контакти: с никелово покритие