• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Следене на състоянието
  3. Сигнализация и дисплей
  4. IO-Link - Дисплей
  5. DX2045

Многофункционален дисплей за наблюдение на аналогови стандартни сигнали

DX2045

DISPLAY/AX460/IO-Link/AC/DC

Многофункционален дисплей за наблюдение на аналогови стандартни сигнали

DX2045

DISPLAY/AX460/IO-Link/AC/DC

Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
Характеристики на продукта
Интерфейс за комуникация IO-Link
Размери [mm] 48 x 112 x 116
Приложение
Приложение показване и наблюдение на аналогови сигнали; например сензори за налягане, температурни датчици или сензори за потока
Електрически показатели
Честота AC [Hz] 50...60
Работно напрежение [V] 115...230 AC / 18...30 DC
Консумация на ток [mA] 100
Консумация на енергия [W] 3
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой аналогови входове: 2; Брой цифрови изходи: 4
Входове
Брой аналогови входове 2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Аналогов вход (ток) [mA] 0...20
Аналогов вход (напрежение) [V] -10...10
Резолюция на аналогов вход 16 bit
Прецизен аналогов вход [%] 0,1
Изходи
Брой цифрови изходи 4
Макс. работен ток за изход [mA] 200
Защита от претоварване да
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link
Тип трансфер COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1
Тип на порта на необходимия управляващ модул A
Мин. време на цикъл от процеса [ms] 3
Условия на работа
Околна температура [°C] -20...60
Температура на съхранение [°C] -25...70
Защита IP 65
Защита на терминали IP 20
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
Механични данни
Тегло [g] 369
Тип на монтажа прекъсване на панела: 91 x 43 mm
Размери [mm] 48 x 112 x 116
Материал Noryl UL94-V-0
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
цветен дисплей напълно графичен LCD дисплей, Сензорен екран
Електрическо свързване
Връзка винтови клеми: