Многофункционален дисплей за наблюдение на аналогови стандартни сигнали
DX1063
DISPLAY/UNIVERSAL INPUT/DC
Многофункционален дисплей за наблюдение на аналогови стандартни сигнали
DX1063
DISPLAY/UNIVERSAL INPUT/DC
- Многофункционален вход за наблюдение на различни сензори
- Цветна индикация при превишаване или недостигане на зададените граници
- Конфигурируеми цифрови панели за етикетиране
- помощните текстове в менюто улесняват настройката на параметрите
- Комутиращи изходи за надеждно следене на гранични стойности
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Размери [mm] | 48 x 109 x 42 |
---|
Приложение
Приложение | показване и наблюдение на аналогови сигнали |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 21,6...26,4 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 65 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой релейни изходи: 2 |
---|
Входове
Номер |
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аналогов вход |
|
||||||||||||||||||||||||
Аналогов вход |
|
||||||||||||||||||||||||
Входно съпротивление |
|
||||||||||||||||||||||||
Аналогов вход |
|
||||||||||||||||||||||||
Входна честота |
|
||||||||||||||||||||||||
Входна честота |
|
||||||||||||||||||||||||
Входна честота |
|
||||||||||||||||||||||||
Входна честота |
|
||||||||||||||||||||||||
Входна честота |
|
||||||||||||||||||||||||
Входна честота |
|
||||||||||||||||||||||||
Входна честота |
|
Изходи
Брой релейни изходи | 2; (контакти за превключване) |
---|---|
Контактен товар | 2 A (30 V DC) |
Обхват на измерване / настройка
Честота на измерване [Hz] | 0...10000; (вижте инструкциите за експлоатация) |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -30...70 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 85 |
Макс. височина над морското равнище [m] | 4000 |
Защита | IP 65 |
Защита на терминали | IP 00 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 176 |
Механични данни
Тегло [g] | 144,8 |
---|---|
Тип на монтажа | прекъсване на панела: 92 x 45 mm |
Размери [mm] | 48 x 109 x 42 |
Материал | корпус: поликарбонат; уплътнение: EPDM |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Връзка | присъединителен винтов терминал: ...2,5 mm² |
---|