• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Показване / работа / осветяване
  3. Дисплей / HMI
  4. Дисплей за показване на стойността на процеса
  5. DX1041

показване на текущия контур

DX1041

DISPLAY/4...20mA

показване на текущия контур

DX1041

DISPLAY/4...20mA

  • Надеждно следене на датчици със стандартни аналогови сигнали
  • Лесно мащабиране на обхвата на дисплея
  • Ясно видим светодиоден дисплей
  • Директно захранване от токов кръг на аналогов изход
  • Монтаж в табла за управление с изолация срещу прах и монтаж в шлаух за водоустойчивост
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
Характеристики на продукта
Корпус Корпус за панелен монтаж
Размери [mm] 36 x 72 x 40
Приложение
Приложение скаларен дисплей за сензори с аналогов изход
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 24 DC; (напрежението се генерира от аналогов сигнал: 4...20 mA; спад на напрежението на сигнала: 5,1 (4,7...5,2 V))
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой аналогови входове: 1
Входове
Брой аналогови входове 1
Аналогов вход (ток) [mA] 4...20
Аналогов вход
Резолюция [Bit] 12
Прецизност 0,3 % Грешка при измерването ± 1 Digit
Условия на работа
Околна температура [°C] 0...60
Температура на съхранение [°C] -20...80
Защита IP 65; (клеми: IP00)
Механични данни
Тегло [g] 106
Корпус Корпус за панелен монтаж
Тип на монтажа прекъсване на панела: 68 x 33 mm; дебелина на стената: макс. 5 mm
Размери [mm] 36 x 72 x 40
Материал корпус: поликарбонат; уплътнение: EPDM
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Визуализация на функцията 7-сегментен LЕD дисплей, червен
цифра височина 14 mm
Обхват на дисплея -1999...9999
Обслужващи елементи 3 бутони
Електрическо свързване
Връзка щепселни винтови клеми: ...2,5 mm²