• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. IO-Link
  3. IO-Link устройства
  4. Сигнализационни светлини
  5. DV2920

20-LED сигнална лампа

DV2920

LED-Tower-20-a/IO-Link

20-LED сигнална лампа

DV2920

LED-Tower-20-a/IO-Link

  • Перфектна видимост
  • Модерна LED RGB технология, дълъг живот
  • Бързо и лесно за монтиране
  • Оптимално представяне на аналоговите стойности
  • Различни режими, конфигурируеми чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • iolink
Приложение
Приложение сигнал за замърсяване или неправилно регулиране
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 18...30 DC; (съгл. SELV/PELV)
Номинално напрежение DC [V] 24
Консумация на ток [mA] < 200
Включване пиков ток [mA] 500; (2 ms; 400 mA: 50 ms)
Входове
Входящ ток Висок [mA] 6
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link
Тип трансфер COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1
SDCI стандарт IEC 61131-9
SIO режим да
Тип на порта на необходимия управляващ модул A
Мин. време на цикъл от процеса [ms] 3,2
Поддържаните устройства
Тип на работата Устройство
default 1533
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...50
Температура на съхранение [°C] -40...75
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 90
Налягане на въздуха [kPa] < 106
Макс. височина над морското равнище [m] 2000
Защита IP 65
Механични данни
Тегло [g] 412,8
Размери [mm] Ø 70 / L = 244
Материал корпус: ABS; Леща: PC
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
LED сегмент 20 x LED диоди, многоцветен
Аксесоари
Аксесоари (като опция)
монтажна база, E89060
стенен фиксатор, E89061
Монтажен адаптер, E89063
скоба със страничен кабелен вход, E89064
монтажна тръба, E89065
монтажна тръба, E89066
монтажна тръба, E89067
Забележки
Забележки
За повече информация, моля прочетете инструкциите за работа.
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Конектор: M12; кодиране: A
диаграми и графики
монтаж на стена
основен монтаж