• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Обработка на изображения / Идентификация
  3. RFID
  4. Компактни RFID устройства с CANopen интерфейс за мобилни приложения
  5. DTM436

RFID четена / записваща глава с CAN интерфейс и SAE J 1939 протокол

DTM436

DTMHF IBRWCJUS03

RFID четена / записваща глава с CAN интерфейс и SAE J 1939 протокол

DTM436

DTMHF IBRWCJUS03

  • RFID четяща / записваща глава HF за монтаж на стена
  • Всички в едно устройство: антена, оценка и интерфейс SAE J 1939
  • Подходящи за употреба в мобилни машини
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • Голям работен температурен диапазон и голяма устойчивост на удари и вибрации
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • e1r
  • cul
Приложение
Одобрение за радио САЩ; Канада; ЕС / ЧЕРВЕН; Австралия; Япония; Китай; Тайван; Индия; Сингапур; Украйна
Отбелязванo одобрение на връзката
Списъкът на страните, прилагащи Европейската директива за радиооборудването 2014/53 / ЕС (RED), може да бъде намерен в „Изтегляния“.
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 9...32 DC
Консумация на ток [mA] < 50 (24 V) / < 80 (12 V)
Клас на защита III
Работна честота [MHz] 13,56
RFID стандарт ISO 15693
Обхват на следене
Разстояние за запис / четене [mm] 120
Отдалечено записване / страна на четящата глава [mm] 60
Разстояние до ID tag [mm]
≤ 30
Интерфейси
Интерфейс за комуникация CAN
CAN
Протокол J1939
Условия на работа
Околна температура [°C] -40...85
Температура на съхранение [°C] -40...85
Защита IP 67; IP 69K
Тестове / одобрения
Удароустойчивост
EN 60068-2-27 40 Земно притегляне 6 ms / повтарящ се
EN 60068-2-27 50 Земно притегляне 11 ms / не се повтаря
Устойчивост на вибрации
EN 60068-2-6 20 Земно притегляне 10...2000 Hz
MTTF [Години] 477
Механични данни
Тегло [g] 198,5
Корпус с резба
Размери [mm] M30 x 1,5 / L = 70
Означение на резбата M30 x 1,5
Материал корпус: неръждаема стомана; Защитно покритие: PPS; LED прозорец: PEI
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Работа 1 x Светодиод, зелен
CAN комуникация 1 x Светодиод, червен
tag комуникация 1 x Светодиод, жълт
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Конектор: 1 x M12; кодиране: A