• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Обработка на изображения / Идентификация
  3. RFID
  4. Компактни RFID устройства с CANopen интерфейс за мобилни приложения
  5. DTM428

RFID главата за четене / запис с CAN

DTM428

DTMHF GBRWCODC03

RFID главата за четене / запис с CAN

DTM428

DTMHF GBRWCODC03

Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
Приложение
Одобрение за радио САЩ; Канада; ЕС / ЧЕРВЕН; Австралия; Япония; Китай; Тайван; Индия; Сингапур
Отбелязванo одобрение на връзката
Списъкът на страните, прилагащи Европейската директива за радиооборудването 2014/53 / ЕС (RED), може да бъде намерен в „Изтегляния“.
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 9...32 DC
Консумация на ток [mA] < 50 (24 V) / < 80 (12 V)
Клас на защита III
Работна честота [MHz] 13,56
RFID стандарт ISO 15693
Обхват на следене
Разстояние до ID tag [mm]
≤ 15
Интерфейси
Интерфейс за комуникация CAN
CAN
Протокол CANopen
Условия на работа
Околна температура [°C] -40...85
Температура на съхранение [°C] -40...85
Защита IP 67; IP 69K
Тестове / одобрения
Удароустойчивост
EN 60068-2-27 40 Земно притегляне 6 ms / повтарящ се
EN 60068-2-27 50 Земно притегляне 11 ms / не се повтаря
Устойчивост на вибрации
EN 60068-2-6 10 Земно притегляне 10...2000 Hz
MTTF [Години] 506
Механични данни
Тегло [g] 120,5
Корпус с резба
Монтаж екраниран монтаж
Размери [mm] M18 x 1 / L = 58
Означение на резбата M18 x 1
Материал корпус: неръждаема стомана (1.4301 / 304); Защитно покритие: PPS; кабелен щепсел: PUR
Усилие на затягане [Nm] < 25
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Preoperational Mode 1 x Светодиод, зелен светлини
Operational Mode 1 x Светодиод, зелен мигане
Грешка 1 x Светодиод, червен мигане
tag комуникация 1 x Светодиод, жълт светлини
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Кабел: 0,8 m