- Продукти
- Обработка на изображения / Идентификация
- RFID
- Компактни RFID устройства с CANopen интерфейс за мобилни приложения
- DTM426
RFID четена / записваща глава с CAN интерфейс и SAE J 1939 протокол
DTM426
DTMHF GBRWCJUS03
RFID четена / записваща глава с CAN интерфейс и SAE J 1939 протокол
DTM426
DTMHF GBRWCJUS03
- RFID четяща / записваща глава HF за монтаж на стена
- Всички в едно устройство: антена, оценка и интерфейс SAE J 1939
- Подходящи за употреба в мобилни машини
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Голям работен температурен диапазон и голяма устойчивост на удари и вибрации
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Одобрение за радио | САЩ; Канада; ЕС / ЧЕРВЕН; Австралия; Япония; Китай; Тайван; Индия; Сингапур; Украйна | |
---|---|---|
Отбелязванo одобрение на връзката |
|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 9...32 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 50 (24 V) / < 80 (12 V) |
Клас на защита | III |
Работна честота [MHz] | 13,56 |
RFID стандарт | ISO 15693 |
Обхват на следене
Разстояние за запис / четене [mm] | 100 | |||
---|---|---|---|---|
Отдалечено записване / страна на четящата глава [mm] | 50 | |||
Разстояние до ID tag [mm] |
|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | CAN |
---|
Протокол | J1939 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...85 |
Защита | IP 67; IP 69K |
Тестове / одобрения
Удароустойчивост |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||||
MTTF [Години] | 475 |
Механични данни
Тегло [g] | 144,5 |
---|---|
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Означение на резбата | M18 x 1 |
Материал | корпус: неръждаема стомана; Защитно покритие: PPS; LED прозорец: PEI |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |