• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Обработка на изображения / Идентификация
  3. RFID
  4. Компактни RFID устройства с IO-Link
  5. DTI911

RFID UHF компактно устройство

DTI911

DTRUHFA HLRWIOUS04

RFID UHF компактно устройство

DTI911

DTRUHFA HLRWIOUS04

  • За надеждна идентификация на идентификационни маркери на носачи на детайли и продукти
  • RFID_UHF_Schreib_Lesekopf_für große Reichweite| Hohe_Schutzart_fuer_die_Anforderungen_rauer_Industrieumgebungen
  • Fuer_den_Anschluss_an_IO_Link_Master_mittels_bewaehrter_M12_Steckverbindung
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение откриване на обекти на транспортната лента
Одобрение за радио Китай
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 18...30 DC
Консумация на ток [mA] < 250
Консумация на енергия [W] 4,8
Клас на защита III
Работна честота [MHz] 920,5...924,5
RFID стандарт EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Трансмисионна енергия EIRP [mW] 200; (максимум: 250 mW)
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link
Тип трансфер COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1
Поддържаните устройства
Тип на работата Устройство
default 1418
Условия на работа
Околна температура [°C] -20...60
Температура на съхранение [°C] -25...80
Защита IP 67
Тестове / одобрения
Удароустойчивост
EN 60068-2-27 40 Земно притегляне 6 ms / подутина
EN 60068-2-27 50 Земно притегляне 11 ms / единичен шок
Устойчивост на вибрации
EN 60068-2-6 2 Земно притегляне 10...150 Hz
Електрическа защита
EN 61010-2-201 електрическо захранване само чрез схеми PELV
Механични данни
Тегло [g] 635,5
Размери [mm] 120 x 50 x 113
Материал PBT; PC; неръждаема стомана; алуминий
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Работа 1 x Светодиод, зелен
tag комуникация 4 x LED дисплей, жълт брой тагове в полето
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Конектор: 1 x M12; кодиране: A